Referencia del componente
Pinza para lijar y desbarbar
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
Las pinzas premium de la serie 5000 tienen una guía de ranura de perfil de acero en acero con recubrimiento duro extremadamente robusta y realmente pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en una máquina automática de rectificado y desbarbado con una mesa giratoria de 3 estaciones y 3 unidades de rectificado con 5 ejes controlados, como en este proyecto. Sin límites en la carga y descarga automáticas para procesos de flejado de alta calidad de elementos calefactores tubulares.
Aspectos destacados y datos técnicos
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Steel Linear Guide
- Certificados para sala limpia
Componentes estándar montados